카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-150 - Aimant plat à double taraudage et protection caoutchouc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-15 Aimant plat à double taraudage et protection caoutchouc
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_15/41_150.prj},{NB=emile_maurin_41-150-43-27},{REF=41-150-43-27},{D1=43},{L1=27},{D2=M5},{D3=39},{H1=10.3},{H2=7},{FORCE=85},{INFOS=INFOTEXTE},{CH=2.000},{TL=10.000},{TD=2.090},{NORMNR=GN 51.6},{D2X=5.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-150-43-22
41-150-43-22
43
22
M4
39
10.3
6
85
Emile Maurin 41-150-43-27
41-150-43-27
43
27
M5
39
10.3
7
85
Emile Maurin 41-150-57-32
41-150-57-32
57
32
M6
53
11.3
7
175
Emile Maurin 41-150-57-36
41-150-57-36
57
36
M6
53
11.3
7
175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성