카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-100 - Aimant plat acier laqué, pour vis tête fraisée, avec plaque de fer
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-10 Aimant plat acier laqué pour vis tête fraisée avec plaque de fer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_10/41_100.prj},{NB=emile_maurin_41-100-38},{REF=41-100-38},{VERSION=Laqué rouge},{D1=38},{D1R=38.1},{TOLD1=±1},{D2=4.8},{D3=10.5},{H1=10.5},{TOLH1=±0,3},{FORCE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 58-AN-38-RT},{HX=10.5},{NORMNR=GN 58},{D11=36.100},{D12=34.100},{OB=RT - rot, lackiert},{H11=7.35},{R=0.5},{WEIGHT=0.0830},{CTN=85051100},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
D1R
D1 Réel
[mm]
TOLD1
Tolérance D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
TOLH1
Tolérance H1
ⁿ/ₐ
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-100-19
41-100-19
Laqué rouge
19
19.1
±0,5
3.7
8.7
7.5
±0,3
30
Emile Maurin 41-100-29
41-100-29
Laqué rouge
29
28.6
±1
4.8
10.5
8.5
±0,5
40
Emile Maurin 41-100-38
41-100-38
Laqué rouge
38
38.1
±1
4.8
10.5
10.5
±0,3
50
Emile Maurin 41-102-19
41-102-19
Zingué
19
19.1
±0,5
3.7
8.7
7.5
±0,3
30
Emile Maurin 41-102-29
41-102-29
Zingué
29
28.6
±1
4.8
10.5
8.5
±0,5
40
Emile Maurin 41-102-38
41-102-38
Zingué
38
38.1
±1
4.8
10.5
10.5
±0,3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성