카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-87 - Charnière à ressort
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_87
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_87/37_87.prj},{NB=emile_maurin_37-872-160},{REF=37-872-160},{MATIERE=Acier},{VERSION=Ressort fermant},{L1=160},{L2=46},{L3=70},{L4=30},{H1=3},{D1=6.5},{D2=4.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_87_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-871-160
37-871-160
Acier
Ressort ouvrant
160
46
70
30
3
6.5
4.2
Emile Maurin 37-872-160
37-872-160
Acier
Ressort fermant
160
46
70
30
3
6.5
4.2
Emile Maurin 37-873-160
37-873-160
Inox
Ressort ouvrant
160
46
70
30
3
6.5
4.2
Emile Maurin 37-874-160
37-874-160
Inox
Ressort ouvrant
160
46
70
30
3
6.5
4.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성