카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-82 - Charnière à indexation technopolymère, pour vis fraisée plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_82
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_82/37_82.prj},{NB=emile_maurin_37-821-65_0},{REF=37-821-65},{CODE=427626},{DESCRIPTION=CFV.65 SH-6},{DIM01=65},{DIM02=49.5},{DIM03=12},{DIM04=45},{DIM05=30},{DIM06=6.0},{DIM07=10},{DIM08=18.5},{DIM09=5},{DIM10=6.5},{DIM11=12.5},{DIM12=0.0},{DIM13=0},{WEIGHT=38},{PPATH=37_82/37_82_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Pour vis fraisée plate},{L1=65},{L2=49.5},{L3=18.5},{L4=45},{L5=30},{D1=6.5},{D2=12.5},{D3=5},{H1=12},{H2=10},{H3=6},{H4=-},{S1=-},{C=4},{G=38},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
C
[Nm]
G
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-821-65
37-821-65
Pour vis fraisée plate
65
49.5
18.5
45
30
6.5
12.5
5
12
10
6
-
-
4
38
Emile Maurin 37-823-65
37-823-65
Pour vis hexagonale
65
49.5
18.5
45
30
6.5
-
5
12
10
6
5
10
4
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성