카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-120 - Charnière plate - Zamac noir - Vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_12/37_120.prj},{NB=emile_maurin_37-120-40_0_ZD_SW},{REF=37-120-40},{MAT=Zamac noir},{ROT=0},{L1=40},{L2=25},{L3=16.0},{L4=12},{D1=5.3},{D2=4},{D3=M5},{H1=5},{H2=9.0},{H3=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L22=40},{WER=ZD},{OB=SW},{OBX='SW', 'schwarz'},{D1X=5.000},{H33=5.5},{M1=25},{PPATH=37_120/37_120_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 237},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
+0.5
[mm]
Emile Maurin 37-120-30
37-120-30
Zamac noir
30
18
10.7
4.3
3
4
7.5
8.5
Emile Maurin 37-120-40
37-120-40
Zamac noir
40
25
16.0
5.3
4
5
9.0
11.0
Emile Maurin 37-120-50
37-120-50
Zamac noir
50
30
21.0
6.4
6
6
11.5
13.0
Emile Maurin 37-120-60
37-120-60
Zamac noir
60
36
26.0
8.3
8
8
15.0
17.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성