目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-59 - Grenouillère à crochet acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_59
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_59/36_59.prj},{NB=emile_maurin_36-591-100},{REF=36-591-100},{F1=1000},{D1=3},{D2=-},{D3=4.5},{H1=18.5},{H2=-},{L1=55},{L2=40},{L3=15},{L4=21},{L5=46.0},{L6=-},{L7=5},{L8=21},{L9=-},{L10=15},{L11=28},{L12=30},{L13=18},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_59_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
Emile Maurin 36-591-100
36-591-100
1000
3
-
4.5
18.5
-
55
40
15
21
46.0
-
5
21
-
15
28
30
18
Emile Maurin 36-591-150
36-591-150
1500
4
5.3
4.5
20.0
2.5
58
38
20
21
39.5
7.5
5
14
31
20
43
30
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表