카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-57 - Grenouillère à crochet à clé, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_57
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_57/36_57.prj},{NB=emile_maurin_36-571-106},{REF=36-571-106},{MATIERE=Acier},{L1=106.5},{L2=70},{L3=40},{L4=23.2},{L5=82},{L6=15},{L7=20},{L8=28},{L9=13},{L10=25},{L11=7},{D1=5},{D2=5.2},{H1=17},{H2=2},{H3=3},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_57_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 36-571-106
36-571-106
Acier
106.5
70
40
23.2
82
15
20
28
13
25
7
5
5.2
17
2
3
Emile Maurin 36-575-106
36-575-106
Inox
106.5
70
40
23.2
82
15
20
28
13
25
7
5
5.2
17
2
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성