카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-495 - Pied à rotule acier à tige filetée, antistatique - Embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_49/35_495.prj},{NB=emile_maurin_35-495-40-12-100_0},{REF=35-495-40-12-100},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Embase élastomère},{D1=40},{D2=M12},{DX=12},{L1=100},{H1=26},{H2=27.5},{H3=6},{H4=7.5},{S1=17},{CS=33},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 343.2-40-M12-100-KRE},{NORMNR=GN 343.2},{NDM=12.00},{L1X=63,80,100},{T=11.5},{SB=33.0},{PPATH=35_495/35_495_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.205},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
CS
Charge statique
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 35-495-25-6-...
35-495-25-6-40
Acier
Embase élastomère
25
M6
40
19
20.5
4
5.5
12
7.5
Emile Maurin 35-495-25-6-...
35-495-25-6-50
Acier
Embase élastomère
25
M6
50
19
20.5
4
5.5
12
7.5
Emile Maurin 35-495-25-6-...
35-495-25-6-63
Acier
Embase élastomère
25
M6
63
19
20.5
4
5.5
12
7.5
Emile Maurin 35-495-25-8-...
35-495-25-8-40
Acier
Embase élastomère
25
M8
40
19
20.5
4
5.5
12
14
Emile Maurin 35-495-25-8-...
35-495-25-8-50
Acier
Embase élastomère
25
M8
50
19
20.5
4
5.5
12
14
Emile Maurin 35-495-25-8-...
35-495-25-8-63
Acier
Embase élastomère
25
M8
63
19
20.5
4
5.5
12
14
Emile Maurin 35-495-25-10...
35-495-25-10-50
Acier
Embase élastomère
25
M10
50
19
20.5
4
5.5
12
23
Emile Maurin 35-495-25-10...
35-495-25-10-63
Acier
Embase élastomère
25
M10
63
19
20.5
4
5.5
12
23
Emile Maurin 35-495-25-10...
35-495-25-10-80
Acier
Embase élastomère
25
M10
80
19
20.5
4
5.5
12
23
Emile Maurin 35-495-32-8-...
35-495-32-8-40
Acier
Embase élastomère
32
M8
40
23
24.5
5
6.5
12
14
Emile Maurin 35-495-32-8-...
35-495-32-8-50
Acier
Embase élastomère
32
M8
50
23
24.5
5
6.5
12
14
Emile Maurin 35-495-32-8-...
35-495-32-8-63
Acier
Embase élastomère
32
M8
63
23
24.5
5
6.5
12
14
Emile Maurin 35-495-32-10...
35-495-32-10-50
Acier
Embase élastomère
32
M10
50
23
24.5
5
6.5
15
23
Emile Maurin 35-495-32-10...
35-495-32-10-63
Acier
Embase élastomère
32
M10
63
23
24.5
5
6.5
15
23
Emile Maurin 35-495-32-10...
35-495-32-10-80
Acier
Embase élastomère
32
M10
80
23
24.5
5
6.5
15
23
Emile Maurin 35-495-32-12...
35-495-32-12-63
Acier
Embase élastomère
32
M12
63
23
24.5
5
6.5
15
33
Emile Maurin 35-495-32-12...
35-495-32-12-80
Acier
Embase élastomère
32
M12
80
23
24.5
5
6.5
15
33
Emile Maurin 35-495-32-12...
35-495-32-12-100
Acier
Embase élastomère
32
M12
100
23
24.5
5
6.5
15
33
Emile Maurin 35-495-40-8-...
35-495-40-8-50
Acier
Embase élastomère
40
M8
50
26
27.5
6
7.5
15
14
Emile Maurin 35-495-40-8-...
35-495-40-8-63
Acier
Embase élastomère
40
M8
63
26
27.5
6
7.5
15
14
Emile Maurin 35-495-40-8-...
35-495-40-8-80
Acier
Embase élastomère
40
M8
80
26
27.5
6
7.5
15
14
Emile Maurin 35-495-40-10...
35-495-40-10-50
Acier
Embase élastomère
40
M10
50
26
27.5
6
7.5
15
23
Emile Maurin 35-495-40-10...
35-495-40-10-63
Acier
Embase élastomère
40
M10
63
26
27.5
6
7.5
15
23
Emile Maurin 35-495-40-10...
35-495-40-10-80
Acier
Embase élastomère
40
M10
80
26
27.5
6
7.5
15
23
Emile Maurin 35-495-40-12...
35-495-40-12-63
Acier
Embase élastomère
40
M12
63
26
27.5
6
7.5
17
33
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성