카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-312 - Plot antivibratoire conique femelle, acier - Dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_31/35_312.prj},{NB=emile_maurin_35-312-30-36},{REF=35-312-30-36},{PARTNUMBER=GN 353-30-36-M8-E-70},{NORMNR=GN 353},{H=36},{S=2.0},{T=8},{FR=72},{BB=650},{FW=9},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=E},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=27.000},{WEIGHT=0.027},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=30},{D2=M8},{H1=36},{H2=2},{H3=8},{RIGIDITE=72},{C=65},{ECRASEMENT=9},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
C
Charge max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-312-10-10
35-312-10-10
10
M5
10
1.2
5
40
11.3
2.75
Emile Maurin 35-312-20-15
35-312-20-15
20
M6
15
2
6
78
32
4
Emile Maurin 35-312-20-24
35-312-20-24
20
M6
24
2
6
55
33
5
Emile Maurin 35-312-25-20
35-312-25-20
25
M6
20
2
6
96
49.5
5.25
Emile Maurin 35-312-30-30
35-312-30-30
30
M8
30
2
8
84
63
7.5
Emile Maurin 35-312-30-36
35-312-30-36
30
M8
36
2
8
72
65
9
Emile Maurin 35-312-35-40
35-312-35-40
35
M8
40
2
8
63
63
10
Emile Maurin 35-312-50-61
35-312-50-61
50
M8
61
2
8
100
152
15.25
Emile Maurin 35-312-501-5...
35-312-501-50
50
M10
50
2
10
90
112
12.5
Emile Maurin 35-312-501-6...
35-312-501-68
50
M10
68
2
10
115
195
17
Emile Maurin 35-312-70-58
35-312-70-58
70
M12
58
3
12
140
199
14
Emile Maurin 35-312-75-89
35-312-75-89
75
M12
89
3
12
125
254
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성