目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-130 - Pied inox, à tige filetée avec méplat, écrou de protection et joint NBR - Sans trou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_130
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_130/35_1301.prj},{NB=emile_maurin_35-1301-80-24-235_0_0},{REF=35-1301-80-24-235},{V=Sans trou},{ANGLE=0},{D1=80},{D2=M24},{D3=36},{H1=235},{H2=29},{H3=0},{S1=24},{S2=30},{CHARGE=67},{INFOS=INFOTEXTE},{D4=12},{K=69},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=1.5200},{PARTNUMBER=GN 20-80-M24-235-A},{D2X=24},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=35_1301/35_1301_asmtpl.prj},{TR=WINKEL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-1301-60-1...
35-1301-60-12-175
Sans trou
60
M12
25
175
14
17
19
16
Emile Maurin 35-1301-60-1...
35-1301-60-12-225
Sans trou
60
M12
25
225
14
17
19
16
Emile Maurin 35-1301-60-1...
35-1301-60-16-175
Sans trou
60
M16
28
175
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-60-1...
35-1301-60-16-225
Sans trou
60
M16
28
225
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-80-1...
35-1301-80-12-175
Sans trou
80
M12
25
175
14
17
19
16
Emile Maurin 35-1301-80-1...
35-1301-80-12-225
Sans trou
80
M12
25
225
14
17
19
16
Emile Maurin 35-1301-80-1...
35-1301-80-16-175
Sans trou
80
M16
28
175
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-80-1...
35-1301-80-16-225
Sans trou
80
M16
28
225
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-80-2...
35-1301-80-20-185
Sans trou
80
M20
32
185
24
24
27
47
Emile Maurin 35-1301-80-2...
35-1301-80-20-235
Sans trou
80
M20
32
235
24
24
27
47
Emile Maurin 35-1301-80-2...
35-1301-80-24-185
Sans trou
80
M24
36
185
29
24
30
67
Emile Maurin 35-1301-80-2...
35-1301-80-24-235
Sans trou
80
M24
36
235
29
24
30
67
Emile Maurin 35-1301-100-...
35-1301-100-16-175
Sans trou
100
M16
28
175
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-100-...
35-1301-100-16-225
Sans trou
100
M16
28
225
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-100-...
35-1301-100-20-185
Sans trou
100
M20
32
185
24
24
27
47
Emile Maurin 35-1301-100-...
35-1301-100-20-235
Sans trou
100
M20
32
235
24
24
27
47
Emile Maurin 35-1301-100-...
35-1301-100-24-185
Sans trou
100
M24
36
185
29
24
30
67
Emile Maurin 35-1301-100-...
35-1301-100-24-235
Sans trou
100
M24
36
235
29
24
30
67
Emile Maurin 35-1301-120-...
35-1301-120-16-175
Sans trou
120
M16
28
175
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-120-...
35-1301-120-16-225
Sans trou
120
M16
28
225
19
18
22
30
Emile Maurin 35-1301-120-...
35-1301-120-20-185
Sans trou
120
M20
32
185
24
24
27
47
Emile Maurin 35-1301-120-...
35-1301-120-20-235
Sans trou
120
M20
32
235
24
24
27
47
Emile Maurin 35-1301-120-...
35-1301-120-24-185
Sans trou
120
M24
36
185
29
24
30
67
Emile Maurin 35-1301-120-...
35-1301-120-24-235
Sans trou
120
M24
36
235
29
24
30
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表