카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-455 - Douille de positionnement pour doigt d'indexage avec embase inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_45
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_45/32_455.prj},{NB=Emile Maurin 32-455-5},{REF=32-455-5},{D1=5.1},{L1=22.0},{L2=28},{L3=8.0},{L4=4.3},{L5=18},{L6=5.0},{L7=12.0},{H1=9.5},{H2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{H3=13.50},{WEIGHT=0.0220},{D=5},{PARTNUMBER=GN 417.1-5-NI-GS},{CTN=73259990},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
-0,2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
emile_maurin_32-455-4
32-455-4
4.1
16.5
22
6.0
3.3
14
4.0
8.5
7.0
4.0
emile_maurin_32-455-5
32-455-5
5.1
22.0
28
8.0
4.3
18
5.0
12.0
9.5
4.5
emile_maurin_32-455-6
32-455-6
6.2
27.5
32
10.0
5.4
21
5.5
16.5
10.5
5.0
emile_maurin_32-455-8
32-455-8
8.2
33.0
34
12.0
5.4
23
5.5
22.0
12.5
6.0
emile_maurin_32-455-10
32-455-10
10.2
35.0
39
14.5
6.8
27
6.0
23.0
14.5
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 92-105 - Embase orientable aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-345 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.07.2021
Modèle 232015 - Charnière rectangulaire à noeud roulé - Inox 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
24.04.2023
Modèle 38-17 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, à band...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
15.01.2021
Modèle 432044 - Charnière marine - Inox 316
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Modèle 35-254 - Pied inox à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-256 - Pied inox à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-248 - Pied inox à tige filetée avec semelle caoutchouc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-121 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 20210 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-218 - Pied inox à tige filetée avec semelle noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 36-305 - Grenouillère à lame - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성