카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-151 - Broche de centrage magnétique, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_151
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_151/32_151.prj},{NB=emile_maurin_32-1510-8-52},{REF=32-1510-8-52},{PARTNUMBER=GN 124.1-8-52},{NORMNR=GN 124.1},{ANB=8},{AXH=45},{BL=40},{WEIGHT=0.035},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=8},{D2=26},{D3=17.5},{L1=52},{L2=22.0},{FORCE=45},{RESISTANCE=40},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FORCE
Force de l'aimant
[N]
RESISTANCE
Résistance au double cisaillement
[kN]
Emile Maurin 32-1510-6-12
32-1510-6-12
6
26
17.5
12
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-6-17
32-1510-6-17
6
26
17.5
17
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-6-22
32-1510-6-22
6
26
17.5
22
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-6-27
32-1510-6-27
6
26
17.5
27
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-6-32
32-1510-6-32
6
26
17.5
32
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-6-42
32-1510-6-42
6
26
17.5
42
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-6-52
32-1510-6-52
6
26
17.5
52
22.0
65
22
Emile Maurin 32-1510-8-17
32-1510-8-17
8
26
17.5
17
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-8-22
32-1510-8-22
8
26
17.5
22
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-8-27
32-1510-8-27
8
26
17.5
27
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-8-32
32-1510-8-32
8
26
17.5
32
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-8-42
32-1510-8-42
8
26
17.5
42
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-8-52
32-1510-8-52
8
26
17.5
52
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-8-62
32-1510-8-62
8
26
17.5
62
22.0
45
40
Emile Maurin 32-1510-10-1...
32-1510-10-18
10
34
23.0
18
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-10-2...
32-1510-10-23
10
34
23.0
23
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-10-2...
32-1510-10-28
10
34
23.0
28
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-10-3...
32-1510-10-33
10
34
23.0
33
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-10-4...
32-1510-10-43
10
34
23.0
43
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-10-5...
32-1510-10-53
10
34
23.0
53
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-10-6...
32-1510-10-63
10
34
23.0
63
28.5
95
62
Emile Maurin 32-1510-12-2...
32-1510-12-23
12
34
23.0
23
28.5
75
90
Emile Maurin 32-1510-12-3...
32-1510-12-33
12
34
23.0
33
28.5
75
90
Emile Maurin 32-1510-12-4...
32-1510-12-43
12
34
23.0
43
28.5
75
90
Emile Maurin 32-1510-12-5...
32-1510-12-53
12
34
23.0
53
28.5
75
90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-23 - Goupille cylindrique taraudée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-70 - Broches à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.07.2021
Modèle 32-1500 - Broche à billes avec manette en T inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-77 - Broche à billes inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-767 - Broche de centrage à ergot inox - Tête polyamide - Doigt in...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.07.2021
KBS 11 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Modèle 32-720 - Broche à billes tout inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 79400 - Circlps extérieur pour arbre - DIN 471 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 32-1502 - Broche à billes avec manette en T inox - Charge lourde
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-501 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée acier - Avec di...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.02.2022
Modèle 32-847 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase, inox...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.07.2021
Modèle 32-781 - Broche de centrage à ergots inox à anneau pivotant - Bouton...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.07.2021
Modèle 32-82 - Cable ressort
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-813/818 - Câble 1 plaquette 1 anneau
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성