目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-853 - Bille porteuse - Corps Acier - Bille polyacétal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_85
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_85/31-853.prj},{NB=emile_maurin_31-853-15},{REF=31-853-15},{NORMNR=GN 509},{GROESSE=15},{D1=15.8},{D2=24},{D3=31},{H1=21.0},{H2=9.5},{H3=5},{H4=2.5},{C=70},{R1=1.000},{R2=0.500},{V1=8.500},{R3=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
±0.3
[mm]
H2
±0.3
[mm]
H3
±0.3
[mm]
H4
[mm]
C
Charge
[N]
Emile Maurin 31-853-15
31-853-15
15.8
24
31
21.0
9.5
5
2.5
70
Emile Maurin 31-853-22
31-853-22
22.2
36
45
29.5
10.0
6
3.0
100
Emile Maurin 31-853-30
31-853-30
30.1
45
55
38.0
13.5
7
3.5
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表