目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-431 - Support de positionnement taraudé - Surface lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_43
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_43/31_431.prj},{NB=emile_maurin_31-431-30-10},{REF=31-431-30-10},{H1=30},{H2=15},{D1=M10},{D2=19},{L1=21.9},{S1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{H3=10.510},{NORMNR=GN 409.1},{NDM=10},{L11=19},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
±0.01
[mm]
H2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-431-15-8
31-431-15-8
15
6
M8
17
19.4
17
Emile Maurin 31-431-20-10
31-431-20-10
20
10
M10
19
21.9
19
Emile Maurin 31-431-20-12
31-431-20-12
20
10
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-431-25-8
31-431-25-8
25
12
M8
17
19.4
17
Emile Maurin 31-431-25-12
31-431-25-12
25
15
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-431-30-10
31-431-30-10
30
15
M10
19
21.9
19
Emile Maurin 31-431-30-12
31-431-30-12
30
18
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-431-30-16
31-431-30-16
30
20
M16
30
33.0
30
Emile Maurin 31-431-40-10
31-431-40-10
40
15
M10
19
21.9
19
Emile Maurin 31-431-40-12
31-431-40-12
40
18
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-431-50-12
31-431-50-12
50
18
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-431-50-16
31-431-50-16
50
24
M16
30
33.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表