目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-140 - Patin à rotule
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_14
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_14/31_14.prj},{NB=emile_maurin_31-140-20_0},{REF=31-140-20},{D1=20},{D2=M 10},{D2G=10.000},{D2K=8.160},{H1=22},{H2=8},{H3=11},{S1=15},{C=7500},{ANG=0},{ANGX=de -10 à +10},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-140.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
min.
[mm]
S1
[mm]
C
Statische Belastb.
[N]
ANGX
Valeur ANG choix
[°]
Emile Maurin 31-140-16
31-140-16
16
M 8
19
7
9
12
5000
de -10 à +10
Emile Maurin 31-140-20
31-140-20
20
M 10
22
8
11
15
7500
de -10 à +10
Emile Maurin 31-140-24
31-140-24
24
M 12
25
10
12
17
10000
de -10 à +10
Emile Maurin 31-140-30
31-140-30
30
M 16
34
13
16
24
15000
de -10 à +10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表