目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-095 - Patin inox sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_09/31_095.prj},{NB=emile_maurin_31-095-16-80},{REF=31-095-16-80},{MATIERE=Inox},{V=Sans embase},{VIS=M16},{D1=80},{D2=12.5},{H1=18},{H2=8.0},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{PARTNUMBER=GN 6311.5-80-18-N},{HX=18.000},{WEIGHT=0.4650},{VERS=5.000},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0,2
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
Emile Maurin 31-095-12-50
31-095-12-50
Inox
Sans embase
M12
50
9.2
11,5
3.7
Emile Maurin 31-095-16-50
31-095-16-50
Inox
Sans embase
M16
50
12.5
13,5
4.0
Emile Maurin 31-095-16-60
31-095-16-60
Inox
Sans embase
M16
60
12.5
13,5
4.0
Emile Maurin 31-095-16-80
31-095-16-80
Inox
Sans embase
M16
80
12.5
18
8.0
Emile Maurin 31-095-16-10...
31-095-16-100
Inox
Sans embase
M16
100
12.5
20
11.0
Emile Maurin 31-095-20-60
31-095-20-60
Inox
Sans embase
M20
60
16.5
15,5
4.3
Emile Maurin 31-095-20-80
31-095-20-80
Inox
Sans embase
M20
80
16.5
20
8.3
Emile Maurin 31-095-20-10...
31-095-20-100
Inox
Sans embase
M20
100
16.5
22
11.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表