카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-093 - Patin acier - Embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_09/31_093.prj},{NB=emile_maurin_31-093-16-80},{REF=31-093-16-80},{MATIERE=Acier},{VER=Embase élastomère},{VIS=M16},{D1=80},{D2=12.5},{H1=18},{H2=8.0},{H3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{HX=18.000},{WEIGHT=0.4220},{OBVIS=KR},{PARTNUMBER=GN 6311.3-80-18-R},{VERS=5.000},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.2
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 31-093-12-50
31-093-12-50
Acier
Embase élastomère
M12
50
9.2
11,5
3.7
2.0
Emile Maurin 31-093-16-50
31-093-16-50
Acier
Embase élastomère
M16
50
12.5
13,5
4.0
2.0
Emile Maurin 31-093-16-60
31-093-16-60
Acier
Embase élastomère
M16
60
12.5
13,5
4.0
2.0
Emile Maurin 31-093-16-80
31-093-16-80
Acier
Embase élastomère
M16
80
12.5
18
8.0
2.5
Emile Maurin 31-093-16-10...
31-093-16-100
Acier
Embase élastomère
M16
100
12.5
20
11.0
3.0
Emile Maurin 31-093-20-60
31-093-20-60
Acier
Embase élastomère
M20
60
16.5
15,5
4.3
2.0
Emile Maurin 31-093-20-80
31-093-20-80
Acier
Embase élastomère
M20
80
16.5
20
8.3
2.5
Emile Maurin 31-093-20-10...
31-093-20-100
Acier
Embase élastomère
M20
100
16.5
20
11.3
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성