目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-53 - Capteur pour sauterelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_53/26_53.prj},{NB=emile_maurin_26-531-30},{REF=26-531-30},{VERSION=Sans câble},{L1=55},{L2=40},{H1=35},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=90597},{GR=3},{PDF=PDF},{LXBXH=55 x 40 x 35},{GEW=60},{PPATH=26_53_1/26_53_asmtpl.prj},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 26-531-30
26-531-30
Sans câble
55
40
35
Emile Maurin 26-533-30
26-533-30
Avec câble de 2 mètres
55
40
35
Emile Maurin 26-534-30
26-534-30
Avec câble de 5 mètres
55
40
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表