目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215622 - Hexagon nut - Left handed metric pitch - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215622.prj},{NB=bene_inox_215622-12},{REF=215622-12},{MAT=Inox A2},{D=M 12},{DX=12},{H=10.0},{S=19},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Hauteur
[mm]
S
Surplat
[mm]
Béné Inox 215622-5
215622-5
Inox A2
M5
4.0
8
Béné Inox 215622-6
215622-6
Inox A2
M6
5.0
10
Béné Inox 215622-8
215622-8
Inox A2
M8
6.5
13
Béné Inox 215622-10
215622-10
Inox A2
M10
8.0
17
Béné Inox 215622-12
215622-12
Inox A2
M 12
10.0
19
Béné Inox 215622-14
215622-14
Inox A2
M 14
11.0
22
Béné Inox 215622-16
215622-16
Inox A2
M 16
13.0
24
Béné Inox 215622-18
215622-18
Inox A2
M 18
15.0
27
Béné Inox 215622-20
215622-20
Inox A2
M 20
16.0
30
Béné Inox 215622-24
215622-24
Inox A2
M 24
19.0
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 215611 - Hexagon head nut - Stainless steel A2 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
TBC25_27 - Hexagon nut coarse left-hand thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
29.03.2024
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 217521 - Lab washer with long tab - Stainless steel A2 - NF E 25-540
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Modèle 414651 - Tige filetée (longueur 2 mètres) - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
30.04.2024
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
HSCNM - Stud Coupling Nuts Metric
Harcourt
02.04.2024
Reference 64620 - Hexagon nut with height of 3d DIN 6334 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Modèle 216506 - Machined wide washer type "L" - Stainless steel A1 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表