광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215608 - Self locking counter nut, Pal - Stainless steel A2 - DIN 7967
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215608.prj},{NB=bene_inox_215608-10},{REF=215608-10},{MAT=Inox A2},{D=M10},{DX=10},{D1=0.000},{P=0.000},{E=19.600},{H=4.000},{S=17.000},{T=0.500},{U=4.000},{V=12.000},{KG=1.400},{N=6.000},{D2=8.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Overall hight
[mm]
S
Schluesselweite
[mm]
Béné Inox 215608-5
215608-5
Inox A2
M5
2.500
8.000
Béné Inox 215608-6
215608-6
Inox A2
M6
3.000
10.000
Béné Inox 215608-8
215608-8
Inox A2
M8
3.500
13.000
Béné Inox 215608-10
215608-10
Inox A2
M10
4.000
17.000
Béné Inox 215608-12
215608-12
Inox A2
M12
4.500
19.000
Béné Inox 215608-14
215608-14
Inox A2
M14
5.000
22.000
Béné Inox 215608-16
215608-16
Inox A2
M16
5.000
24.000
Béné Inox 215608-20
215608-20
Inox A2
M20
6.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 72701 - Pal self locking counter nut DIN 7967 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 215603 - Hexagon thin nut - Stainless steel A2 - DIN 439 - ISO 4035
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 15-661 - Bouton croisillon fonte - Trou débouchant - Alésé - Brut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 215611 - Hexagon head nut - Stainless steel A2 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Compression Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 65122 - Self-locking counter nuts (Palnut®; DIN 7967), spring steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
V.2PAL - ELASTIC NUTS DIN 7967 NFE 27460 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
25.04.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 43600ZR - Prevalling torque type Hexagon nut all metal 1 slot h=1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
17.11.2022
Reference 62608 - Pal self locking counter nut DIN 7967 - Stainless steel A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성