目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 214649 - Left hand threaded rod - Length : 1 m - Stainless steel A2 - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 14 - Threaded rods
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_14/a2/214649.prj},{NB=bene_inox_214649-12},{REF=214649-12},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=M12},{DX=12.0},{L=1000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
L
[mm]
Béné Inox 214649-6
214649-6
Acier inoxydable A2
M6
1000
Béné Inox 214649-8
214649-8
Acier inoxydable A2
M8
1000
Béné Inox 214649-10
214649-10
Acier inoxydable A2
M10
1000
Béné Inox 214649-12
214649-12
Acier inoxydable A2
M12
1000
Béné Inox 214649-14
214649-14
Acier inoxydable A2
M14
1000
Béné Inox 214649-16
214649-16
Acier inoxydable A2
M16
1000
Béné Inox 214649-18
214649-18
Acier inoxydable A2
M18
1000
Béné Inox 214649-20
214649-20
Acier inoxydable A2
M20
1000
Béné Inox 214649-24
214649-24
Acier inoxydable A2
M24
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216502 - Machined medium washer type "M" - Stainless steel A1 - NFE ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 214654 - Cylindrical coupling nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
24.01.2023
Modèle 215615 - Prevailing torque type hexagon nut, all metal - Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 510101 - Hexagon head screw - Stainless A4-80 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 42500 - Hexagon nut DIN 934 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
EH 24331. - Crank Handles with folding handle, stainless steel, with smooth...
Halder
22.12.2022
Model 45522 - RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD - STAINLESS STEEL A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 214650 - Tige filetée (longueur 1 mètre) - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表