광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212429 - Self drilling screw pan head Phillips recess - Stainless steel A2 - DIN 7504 M
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212429.prj},{NB=bene_inox_212429-3,9X38},{REF=212429-3,9X38},{DXL=3.9X38},{KR=1},{D=3.9},{DK=7.5},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{LG=28.500},{DP=3.100},{A=1.300},{K=2.80},{R=0.150},{RF=6.250},{MH=4.000},{MZ=4.000},{TH=2.100},{TZ=2.100},{M=2.900},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Béné Inox 212429-3,5X9,5
212429-3,5X9,5
3.5X9.5
3.5
6.9
9.5
2.60
Béné Inox 212429-3,5X13
212429-3,5X13
3.5X13
3.5
6.9
13.0
2.60
Béné Inox 212429-3,5X16
212429-3,5X16
3.5X16
3.5
6.9
16.0
2.60
Béné Inox 212429-3,5X19
212429-3,5X19
3.5X19
3.5
6.9
19.0
2.60
Béné Inox 212429-3,5X25
212429-3,5X25
3.5X25
3.5
6.9
25.0
2.60
Béné Inox 212429-3,5X28
212429-3,5X28
3.5X28
3.5
6.9
28.0
2.60
Béné Inox 212429-3,5X32
212429-3,5X32
3.5X32
3.5
6.9
32.0
2.60
Béné Inox 212429-3,5X38
212429-3,5X38
3.5X38
3.5
6.9
38.0
2.60
Béné Inox 212429-3,9X13
212429-3,9X13
3.9X13
3.9
7.5
13.0
2.80
Béné Inox 212429-3,9X16
212429-3,9X16
3.9X16
3.9
7.5
16.0
2.80
Béné Inox 212429-3,9X19
212429-3,9X19
3.9X19
3.9
7.5
19.0
2.80
Béné Inox 212429-3,9X22
212429-3,9X22
3.9X22
3.9
7.5
22.0
2.80
Béné Inox 212429-3,9X25
212429-3,9X25
3.9X25
3.9
7.5
25.0
2.80
Béné Inox 212429-3,9X32
212429-3,9X32
3.9X32
3.9
7.5
32.0
2.80
Béné Inox 212429-3,9X38
212429-3,9X38
3.9X38
3.9
7.5
38.0
2.80
Béné Inox 212429-4,2X13
212429-4,2X13
4.2X13
4.2
8.2
13.0
3.05
Béné Inox 212429-4,2X16
212429-4,2X16
4.2X16
4.2
8.2
16.0
3.05
Béné Inox 212429-4,2X19
212429-4,2X19
4.2X19
4.2
8.2
19.0
3.05
Béné Inox 212429-4,2X25
212429-4,2X25
4.2X25
4.2
8.2
25.0
3.05
Béné Inox 212429-4,2X32
212429-4,2X32
4.2X32
4.2
8.2
32.0
3.05
Béné Inox 212429-4,2X38
212429-4,2X38
4.2X38
4.2
8.2
38.0
3.05
Béné Inox 212429-4,8X16
212429-4,8X16
4.8X16
4.8
9.5
16.0
3.55
Béné Inox 212429-4,8X19
212429-4,8X19
4.8X19
4.8
9.5
19.0
3.55
Béné Inox 212429-4,8X25
212429-4,8X25
4.8X25
4.8
9.5
25.0
3.55
Béné Inox 212429-4,8X32
212429-4,8X32
4.8X32
4.8
9.5
32.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 212428 - Self drilling screw countersunk head "Phillips" recess - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modéle 212432 - Self drilling screw countersunk head "Pozidriv" recess - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modéle 212430 - Self drilling screw Pozidriv cross recess pan head - Stainl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
03.04.2024
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
Modéle 212434 - Self drilling hexagon head screw with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
03.04.2024
Modèle 212440 - Self drilling screw pan head Pozidriv recess - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Reference 62443 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62429 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DI...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 212412 - Phillips cross recessed raised countersunk head self tappin...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
BN 14729 - Hex head self-drilling screws without sealing ring (~DIN 7504 K;...
Bossard Catalog
13.02.2024
BN 33019 - Hex head self-drilling screws without sealing ring (DIN 7504 K),...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7504 M-TX - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성