目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-460 - Levier à excentrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides à excentrique
21_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides_excentrique/21_46/21_460.prj},{NB=emile_maurin_21-460-8},{REF=21-460-8},{MAT=Acier},{D1=8},{H1=19.54},{H2=14},{H3=12},{H4=3.87},{L1=114},{L2=13},{L3=9},{R1=17.2},{R2=21.07},{R2H3=9.07},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-460.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R2H3
R2-H3
[mm]
Emile Maurin 21-460-8
21-460-8
Acier
8
19.54
14
12
3.87
114
13
9
17.2
21.07
9.07
Emile Maurin 21-460-10
21-460-10
Acier
10
24.54
17
17
4.85
138
17
12
21.6
26.45
11.45
Emile Maurin 21-460-12
21-460-12
Acier
12
31.81
21
21
6.29
157
20
14
28.0
34.29
16.29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表