카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-501 - Loquet à came modulable (corps)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_50
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_50/19_501.prj},{NB=emile_maurin_19-501-15},{REF=19-501-15},{H1=14.7},{H2=1.3},{H3=2},{H4=0.3},{H5=20.1},{L1=20.1},{L2=36},{D1=28.0},{D2=M 22},{D3=22.5},{S1=19.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-501.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
+0.1/-0.0
[mm]
L1
+0.1/-0.0
[mm]
L2
±4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
±0.2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 19-501-15
19-501-15
14.7
1.3
2
0.3
20.1
20.1
36
28.0
M 22
22.5
19.5
Emile Maurin 19-501-23
19-501-23
22.7
1.3
2
0.3
20.1
20.1
36
28.0
M 22
22.5
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성