目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-433 - Loquet à compression étanche, à serrage réglable, grande capacité - Carré 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_43
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_43/19_433.prj},{NB=emile_maurin_19-433-37_21.8_0},{REF=19-433-37},{FORM=Carré 7 mm},{VER=2},{POS=0},{D1=20},{D2=4.8},{L1=21.8},{L1MIN=21.8},{L1MAX=37.3},{L2=11},{L3=60},{L4=6.4},{L5=33},{L6=40},{L7=22},{L8=0.8},{L9=24},{L10=16},{VERS=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-43.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
+0/-0.5
[mm]
D2
±0.1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
±1.5
[mm]
L10
+0/-0.3
[mm]
Emile Maurin 19-433-23
19-433-23
Carré 7 mm
20
4.8
7.9
23.6
11
60
6.4
33
40
22
0.8
24
16
Emile Maurin 19-433-37
19-433-37
Carré 7 mm
20
4.8
21.8
37.3
11
60
6.4
33
40
22
0.8
24
16
Emile Maurin 19-433-51
19-433-51
Carré 7 mm
20
4.8
35.3
51.0
11
60
6.4
33
40
22
0.8
24
16
Emile Maurin 19-433-64
19-433-64
Carré 7 mm
20
4.8
49.0
64.8
11
60
6.4
33
40
22
0.8
24
16
Emile Maurin 19-433-76
19-433-76
Carré 7 mm
20
4.8
62.7
76.2
11
60
6.4
33
40
22
0.8
24
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表