目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-392 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité - Triangle 4 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
Modèle 19-39 Loquet grande capacité
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_39/19_392.prj},{NB=emile_maurin_19-392-29-27_0_0},{REF=19-392-29-27},{FORM=Triangle 4 mm},{POS=0},{D1=29},{D2=22.5},{L1=27},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=40},{L4=6.4},{L5=32},{L6=6.4},{L7=45},{L8=2},{L9=6},{L10=36},{L11=19.1},{CM=300},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-392.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.0/-0.2
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
±4
[mm]
L11
+0.2/-0.0
[mm]
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-392-29-15
19-392-29-15
Triangle 4 mm
29
22.5
15
18
40
6.4
32
6.4
45
2
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-17
19-392-29-17
Triangle 4 mm
29
22.5
17
18
40
6.4
32
6.4
45
2
16
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-19
19-392-29-19
Triangle 4 mm
29
22.5
19
18
40
6.4
32
6.4
45
2
14
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-21
19-392-29-21
Triangle 4 mm
29
22.5
21
18
40
6.4
32
6.4
45
2
12
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-23
19-392-29-23
Triangle 4 mm
29
22.5
23
18
40
6.4
32
6.4
45
2
10
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-25
19-392-29-25
Triangle 4 mm
29
22.5
25
18
40
6.4
32
6.4
45
2
8
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-27
19-392-29-27
Triangle 4 mm
29
22.5
27
18
40
6.4
32
6.4
45
2
6
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-29
19-392-29-29
Triangle 4 mm
29
22.5
29
18
40
6.4
32
6.4
45
2
4
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-31
19-392-29-31
Triangle 4 mm
29
22.5
31
18
40
6.4
32
6.4
45
2
2
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-33
19-392-29-33
Triangle 4 mm
29
22.5
33
18
40
6.4
32
6.4
45
2
0
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-35
19-392-29-35
Triangle 4 mm
29
22.5
35
18
40
6.4
32
6.4
45
2
2
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-37
19-392-29-37
Triangle 4 mm
29
22.5
37
18
40
6.4
32
6.4
45
2
4
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-39
19-392-29-39
Triangle 4 mm
29
22.5
39
18
40
6.4
32
6.4
45
2
6
36
19.1
300
Emile Maurin 19-392-29-41
19-392-29-41
Triangle 4 mm
29
22.5
41
18
40
6.4
32
6.4
45
2
8
36
19.1
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 19-393 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité - Carr...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-743 - Loquet à came - Empreinte triangle 7mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表