카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-376 - Loquet à compression à serrage réglable - Empreinte Philipps
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_37
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_37/19_376.prj},{NB=emile_maurin_19-376-9_0_2.4},{REF=19-376-9},{FORM=Empreinte Philipps},{D1=13},{D2=17},{D3=21},{D4=14.4},{L1=0},{L1MAX=4.8},{L2=2.4},{L2MIN=2.4},{L2MAX=9.5},{L3=19},{L4=5},{L5=1.3},{L6=4},{L7=4},{L8=12.8},{L9=16},{H1=19},{H2=12.5},{CM=220},{VERS=4.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-376.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.0/-0.1
[mm]
D4
+0.0/-0.1
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L7
[mm]
L8
+0.0/-0.1
[mm]
L9
+0.3/-0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-376-9
19-376-9
Empreinte Philipps
13
17
21
14.4
4.8
2.4
9.5
4
12.8
16
19
12.5
220
Emile Maurin 19-376-15
19-376-15
Empreinte Philipps
13
17
21
14.4
4.8
8.7
15.9
4
12.8
16
19
12.5
220
Emile Maurin 19-376-22
19-376-22
Empreinte Philipps
13
17
21
14.4
4.8
15.1
22.2
4
12.8
16
19
12.5
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성