카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1407 - Loquet à compression zamac - Ailette droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_140
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_140/19_1407.prj},{NB=emile_maurin_19-1407-32-37_0_1},{REF=19-1407-32-37},{PARTNUMBER=GN 516-KG-37},{NORMNR=GN 516},{IDNR=},{PPATH=19_140/19_1407_asmtpl.prj},{POSX=20},{WEIGHT=0.008},{CTN=83089000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{POS=0},{DISTANCE=1},{VERSION=Ailette droite},{D1=32},{H1=6},{H2=46.5},{H3=40.5},{L1=19},{L2=37},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 19-1407-32-1...
19-1407-32-17
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
17
Emile Maurin 19-1407-32-1...
19-1407-32-19
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
19
Emile Maurin 19-1407-32-2...
19-1407-32-21
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
21
Emile Maurin 19-1407-32-2...
19-1407-32-23
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
23
Emile Maurin 19-1407-32-2...
19-1407-32-26
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
26
Emile Maurin 19-1407-32-2...
19-1407-32-27
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
27
Emile Maurin 19-1407-32-2...
19-1407-32-29
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
29
Emile Maurin 19-1407-32-3...
19-1407-32-31
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
31
Emile Maurin 19-1407-32-3...
19-1407-32-33
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
33
Emile Maurin 19-1407-32-3...
19-1407-32-35
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
35
Emile Maurin 19-1407-32-3...
19-1407-32-37
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
37
Emile Maurin 19-1407-32-3...
19-1407-32-39
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
39
Emile Maurin 19-1407-32-4...
19-1407-32-41
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
41
Emile Maurin 19-1407-32-4...
19-1407-32-43
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
43
Emile Maurin 19-1407-32-4...
19-1407-32-45
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
45
Emile Maurin 19-1407-32-4...
19-1407-32-47
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
47
Emile Maurin 19-1407-32-4...
19-1407-32-49
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
49
Emile Maurin 19-1407-32-5...
19-1407-32-51
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
51
Emile Maurin 19-1407-32-5...
19-1407-32-53
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
53
Emile Maurin 19-1407-32-5...
19-1407-32-55
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
55
Emile Maurin 19-1407-32-5...
19-1407-32-58
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
58
Emile Maurin 19-1407-32-6...
19-1407-32-63
Ailette droite
32
6
46.5
40.5
19
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성