카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-113 - Loqueteau magnétique zamac, à visser ou à encastrer
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Taquets magnétiques
19_113
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/taquet_magnetique/19_113/19_113.prj},{NB=emile_maurin_19-1131-54},{REF=19-1131-54},{VERSION=A visser},{L1=54},{L2=16.0},{L3=37},{H1=15.0},{H2=3},{FORCE=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=19_113_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FORCE
[kg]
Emile Maurin 19-1131-54
19-1131-54
A visser
54
16.0
37
15.0
3
4
Emile Maurin 19-1131-56
19-1131-56
A encastrer
56
16.3
42
16.7
3
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성