目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-662 - Kit de serrage pour disque d'indexation - Avec manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_66
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_66/17_662.prj},{NB=emile_maurin_17-662-27},{REF=17-662-27},{VERSION=Avec manette indexable},{D1=27},{D2=9},{D4=M6},{H1=16},{H4=33.0},{L2=45},{S1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 187.6-27-K},{WEIGHT=0.0430},{CTN=73259990},{ROHS=YES},{PPATH=17_662/17_662_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
Locking plate GN 187.5
[mm]
D2
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H4
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 17-662-27
17-662-27
Avec manette indexable
27
9
M6
16
33.0
45
12
Emile Maurin 17-662-32
17-662-32
Avec manette indexable
32
9
M6
19
33.0
45
12
Emile Maurin 17-662-40
17-662-40
Avec manette indexable
40
11
M8
24
42.5
63
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表