카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-655 - Disque d'indexation inox - A souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_65
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_65/17_655.prj},{NB=emile_maurin_17-655-32-48},{REF=17-655-32-48},{D1=32},{D2=9},{D8=3.0},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H5=2.0},{H6=0.8},{S2=12},{L8=20},{DENTS=48},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 187.5-32-48-E-NI},{WEIGHT=0.0460},{CTN=73259990},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S2
[mm]
L8
[mm]
DENTS
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-655-27-48
17-655-27-48
27
9
2.5
8.0
16
3
1.5
0.8
12
17
48
GN 187.5-27-48-E-NI
0.0240
73259990
YES
Emile Maurin 17-655-27-60
17-655-27-60
27
9
2.5
8.0
16
3
1.5
0.8
12
17
60
GN 187.5-27-60-E-NI
0.0220
73259990
YES
Emile Maurin 17-655-32-48
17-655-32-48
32
9
3.0
9.5
19
3
2.0
0.8
12
20
48
GN 187.5-32-48-E-NI
0.0460
73259990
YES
Emile Maurin 17-655-32-60
17-655-32-60
32
9
3.0
9.5
19
3
2.0
0.8
12
20
60
GN 187.5-32-60-E-NI
0.0420
73259990
YES
Emile Maurin 17-655-40-48
17-655-40-48
40
11
4.0
12.0
24
4
2.5
1.0
14
24
48
GN 187.5-40-48-E-NI
0.0812
73259990
YES
Emile Maurin 17-655-40-60
17-655-40-60
40
11
4.0
12.0
24
4
2.5
1.0
14
24
60
GN 187.5-40-60-E-NI
0.0820
73259990
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 17-653 - Disque d'indexation inox - Avec insert fileté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.09.2021
Modèle 17-661 - Kit de serrage pour disque d'indexation - Avec levier à exc...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
15.09.2021
Modèle 17-630 - Ressort pour sdisque d'indexation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성