카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-620 - Boîtier de positionnement pour disque d'indexation - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_62/17_620.prj},{NB=emile_maurin_17-620-27},{REF=17-620-27},{MATIERE=Acier},{D1=27},{D2=31},{H1=16.5},{H2=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{RSCH=27},{D3=15.000},{D4=2.650},{D5=2.150},{NORMNR=GN 187.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
+0.2/+0.3
[mm]
D2
-0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 17-620-22
17-620-22
Acier
22
26
14.5
12.5
Emile Maurin 17-620-27
17-620-27
Acier
27
31
16.5
14.5
Emile Maurin 17-620-32
17-620-32
Acier
32
36
19.5
17.5
Emile Maurin 17-620-40
17-620-40
Acier
40
44
24.5
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성