目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-605 - Disque d'indexation inox - Non percé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_60/17_605.prj},{NB=emile_maurin_17-605-27-60},{REF=17-605-27-60},{PARTNUMBER=GN 187.4-27-60-E-NI},{NORMNR=GN 187.4},{NDM3=5.000},{WSVIS=Edelstahl},{WSX='ST','Sinterstahl','NI','Edelstahl'},{R4P=0.060},{D5R=8.100},{HXX=1.0},{X1=7.100},{X2=7.210},{RX=0.150},{XX1=6.880},{XX2=7.034},{ANGL1=0.030},{WEIGHT=0.026},{CTN=73269096},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Non percé},{D1=27},{D2=19.5},{D3=-},{D4=-},{D5=-},{D6=-},{D7=4},{H1=7.50},{H2=15},{H3=15},{L1=15},{L2=0.7},{NDD=60},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D7
[mm]
H1
±0.09
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
NDD
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-605-22-48
17-605-22-48
Inox
Non percé
22
15.5
3
6.50
13
12
12
0.6
48
Emile Maurin 17-605-22-60
17-605-22-60
Inox
Non percé
22
15.5
3
6.50
13
12
12
0.6
60
Emile Maurin 17-605-27-48
17-605-27-48
Inox
Non percé
27
19.5
4
7.50
15
15
15
0.7
48
Emile Maurin 17-605-27-60
17-605-27-60
Inox
Non percé
27
19.5
4
7.50
15
15
15
0.7
60
Emile Maurin 17-605-32-48
17-605-32-48
Inox
Non percé
32
23.5
5
9.00
18
18
18
0.9
48
Emile Maurin 17-605-32-60
17-605-32-60
Inox
Non percé
32
23.5
5
9.00
18
18
18
0.9
60
Emile Maurin 17-605-40-48
17-605-40-48
Inox
Non percé
40
30.0
6
11.50
23
23
23
1.3
48
Emile Maurin 17-605-40-60
17-605-40-60
Inox
Non percé
40
30.0
6
11.50
23
23
23
1.3
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 17-625 - Boitier de positionnement pour disque d'indexation - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 17-600 - Disque d'indexation acier - Non percé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 17-607 - Disque d'indexation inox - Alésage/Alésages
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表