카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-503 - Elément d'arrêt à bouton - Gradué - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_50
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_50/17_503.prj},{NB=emile_maurin_17-503-44-12_0},{REF=17-503-44-12},{MAT=Acier},{FORM=Gradué},{D1=44},{D2=12},{D2X=10 , 12},{D3=33},{D4=23.0},{D5=33.0},{L1=37.0},{L2=6},{L3=31.0},{L4=0},{L4X=0..4},{B2=4.000},{T2=1.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-503.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4X
Valeur L4 choix
[mm]
Emile Maurin 17-503-44-10
17-503-44-10
Acier
Gradué
44
10
33
23.0
33.0
37.0
6
31.0
0..4
Emile Maurin 17-503-44-12
17-503-44-12
Acier
Gradué
44
12
33
23.0
33.0
37.0
6
31.0
0..4
Emile Maurin 17-503-52-12
17-503-52-12
Acier
Gradué
52
12
42
31.5
41.8
37.5
6
31.5
0..4
Emile Maurin 17-503-52-14
17-503-52-14
Acier
Gradué
52
14
42
31.5
41.8
37.5
6
31.5
0..4
Emile Maurin 17-503-52-16
17-503-52-16
Acier
Gradué
52
16
42
31.5
41.8
37.5
6
31.5
0..4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성