카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-021 - Vis moleté plate acier avec patin en laiton
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_02/16_021.prj},{NB=emile_maurin_16-021-6-20},{REF=16-021-6-20},{NORMNR=GN 653.10},{D1=M6},{NDM=6},{L1=20},{L1X=12,16,20,25,30},{WD=MS},{WDX='MS','Messing','KU','Kunststoff'},{D3=24},{H=5},{CH=0.7},{P=1.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
Emile Maurin 16-021-5-12
16-021-5-12
M5
12
0.5
3.0
20
4
Emile Maurin 16-021-5-16
16-021-5-16
M5
16
0.5
3.0
20
4
Emile Maurin 16-021-5-20
16-021-5-20
M5
20
0.5
3.0
20
4
Emile Maurin 16-021-5-25
16-021-5-25
M5
25
0.5
3.0
20
4
Emile Maurin 16-021-6-12
16-021-6-12
M6
12
1.0
4.0
24
5
Emile Maurin 16-021-6-16
16-021-6-16
M6
16
1.0
4.0
24
5
Emile Maurin 16-021-6-20
16-021-6-20
M6
20
1.0
4.0
24
5
Emile Maurin 16-021-6-25
16-021-6-25
M6
25
1.0
4.0
24
5
Emile Maurin 16-021-6-30
16-021-6-30
M6
30
1.0
4.0
24
5
Emile Maurin 16-021-8-16
16-021-8-16
M8
16
1.5
6.0
30
6
Emile Maurin 16-021-8-20
16-021-8-20
M8
20
1.5
6.0
30
6
Emile Maurin 16-021-8-25
16-021-8-25
M8
25
1.5
6.0
30
6
Emile Maurin 16-021-8-30
16-021-8-30
M8
30
1.5
6.0
30
6
Emile Maurin 16-021-8-40
16-021-8-40
M8
40
1.5
6.0
30
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성