카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-781 - Bouton étoile avec tige filetée à bille - Sans patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_78
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_78/15_781.prj},{NB=emile_maurin_15-781-40-30},{REF=15-781-40-30},{D1=40},{D2=M8},{L1=30},{D4=18},{D5=6.1 +/- 0.05},{H1=25},{H2=13},{L2=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=30,40,50},{D5X=6.100},{NORMNR=GN 6336.11},{NDM=8.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 15-781-32-25
15-781-32-25
32
M6
25
14
4.5 +/- 0.03
20
10
5.1
Emile Maurin 15-781-32-35
15-781-32-35
32
M6
35
14
4.5 +/- 0.03
20
10
5.1
Emile Maurin 15-781-32-45
15-781-32-45
32
M6
45
14
4.5 +/- 0.03
20
10
5.1
Emile Maurin 15-781-40-30
15-781-40-30
40
M8
30
18
6.1 +/- 0.05
25
13
6.2
Emile Maurin 15-781-40-40
15-781-40-40
40
M8
40
18
6.1 +/- 0.05
25
13
6.2
Emile Maurin 15-781-40-50
15-781-40-50
40
M8
50
18
6.1 +/- 0.05
25
13
6.2
Emile Maurin 15-781-50-35
15-781-50-35
50
M10
35
22
7.8 +/- 0.05
32
17
7.3
Emile Maurin 15-781-50-45
15-781-50-45
50
M10
45
22
7.8 +/- 0.05
32
17
7.3
Emile Maurin 15-781-50-55
15-781-50-55
50
M10
55
22
7.8 +/- 0.05
32
17
7.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성