目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-305 - Bouton étoile à tige filetée inox- Technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_30/15_305.prj},{NB=emile_maurin_15-305-40-8-20},{REF=15-305-40-8-20},{D1=40},{D2=M8},{L1=20},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6336.5-ST-40-M8-20},{D2X=8},{V=1},{NORMNR=GN 6336.5},{LX=20,25,30,40},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{VERS=3},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0250},{CTN=39263000},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
Emile Maurin 15-305-25-5-...
15-305-25-5-10
25
M5
10
Emile Maurin 15-305-25-5-...
15-305-25-5-15
25
M5
15
Emile Maurin 15-305-25-5-...
15-305-25-5-20
25
M5
20
Emile Maurin 15-305-25-5-...
15-305-25-5-25
25
M5
25
Emile Maurin 15-305-25-6-...
15-305-25-6-10
25
M6
10
Emile Maurin 15-305-25-6-...
15-305-25-6-16
25
M6
16
Emile Maurin 15-305-25-6-...
15-305-25-6-20
25
M6
20
Emile Maurin 15-305-25-6-...
15-305-25-6-25
25
M6
25
Emile Maurin 15-305-25-6-...
15-305-25-6-30
25
M6
30
Emile Maurin 15-305-32-6-...
15-305-32-6-10
32
M6
10
Emile Maurin 15-305-32-6-...
15-305-32-6-16
32
M6
16
Emile Maurin 15-305-32-6-...
15-305-32-6-20
32
M6
20
Emile Maurin 15-305-32-6-...
15-305-32-6-25
32
M6
25
Emile Maurin 15-305-32-6-...
15-305-32-6-30
32
M6
30
Emile Maurin 15-305-32-8-...
15-305-32-8-20
32
M8
20
Emile Maurin 15-305-32-8-...
15-305-32-8-25
32
M8
25
Emile Maurin 15-305-32-8-...
15-305-32-8-30
32
M8
30
Emile Maurin 15-305-32-8-...
15-305-32-8-40
32
M8
40
Emile Maurin 15-305-40-8-...
15-305-40-8-20
40
M8
20
Emile Maurin 15-305-40-8-...
15-305-40-8-25
40
M8
25
Emile Maurin 15-305-40-8-...
15-305-40-8-30
40
M8
30
Emile Maurin 15-305-40-8-...
15-305-40-8-40
40
M8
40
Emile Maurin 15-305-40-10...
15-305-40-10-20
40
M10
20
Emile Maurin 15-305-40-10...
15-305-40-10-25
40
M10
25
Emile Maurin 15-305-40-10...
15-305-40-10-30
40
M10
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表