카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-230 - Bouton croisillon technopolymère à palier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_23/15_230.prj},{NB=emile_maurin_15-230-50},{REF=15-230-50},{D1=50},{D2=M 8},{D2X=8},{P=1.250},{D3=25},{H1=34},{H2=22.5},{H3=15.0},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{R4=2.000},{R5=2.0},{ABS2=21.000},{ABS3=3.000},{ABS4=10.000},{ABS5=22.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-230.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-230-40
15-230-40
40
M 6
24
27
15.5
14.5
Emile Maurin 15-230-50
15-230-50
50
M 8
25
34
22.5
15.0
Emile Maurin 15-230-63
15-230-63
63
M 10
30
41
26.5
19.0
Emile Maurin 15-230-80
15-230-80
80
M 12
35
53
33.5
28.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성