피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-112 - Volant plein bakélite - Sans poignée - Moyeu alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_11/13_112.prj},{NB=emile_maurin_13-112-125},{REF=13-112-125},{FORM=Moyeu alésé},{DESCRIPTION=VD.125 FP-A-12},{VERS=2.000},{D1=125},{D2=12},{D3=32},{D4=24},{D5=44},{D6=70},{D7=46},{L1=15},{L2=38},{L3=44},{L4=15},{DIM111=12.000},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=-},{DIM16=300},{DIM17=14},{WEIGHT=335},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-112.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 13-112-50
13-112-50
Moyeu alésé
50
10
16
16
0
25
26
9
19
22
12
Emile Maurin 13-112-63
13-112-63
Moyeu alésé
63
10
20
20
0
31
28
10
24
28
13
Emile Maurin 13-112-80
13-112-80
Moyeu alésé
80
10
20
16
28
43
30
10
28
31
14
Emile Maurin 13-112-100
13-112-100
Moyeu alésé
100
10
24
20
35
54
39
12
36
40
15
Emile Maurin 13-112-125
13-112-125
Moyeu alésé
125
12
32
24
44
70
46
15
38
44
15
Emile Maurin 13-112-150
13-112-150
Moyeu alésé
150
16
32
24
44
70
48
15
38
48
18
Emile Maurin 13-112-175
13-112-175
Moyeu alésé
175
18
40
31
55
90
56
15
43
53
19
Emile Maurin 13-112-200
13-112-200
Moyeu alésé
200
18
40
31
55
90
60
15
43
57
21
Emile Maurin 13-112-250
13-112-250
Moyeu alésé
249
22
49
38
66
110
70
15
44
65
25
Emile Maurin 13-112-300
13-112-300
Moyeu alésé
301
26
58
58
94
148
82
18
56
75
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 13-116 - Volant plein bakélite - Poignée tournante - Moyeu alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 16-010 - Vis moletée plate, acier bruni - DIN 653
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 26-022 - Sauterelle verticale à bras plein à embase verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.12.2021
Modèle 16-34 - Vis moletée bakélite, haut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 16-132 - Ecrou moleté - Sans trou de goupille - Taraudé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.09.2021
Modèle 16-150 - Vis à broche fixe - Sans patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성