目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-072 - Volant à bras inox - Moyeu rainuré - Poignée fixe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_07/13_072.prj},{NB=emile_maurin_13-072-125},{REF=13-072-125},{D1=125},{D2=12},{D3=27.0},{D4=M8},{L3=15.8},{L1=18},{L2=35.5},{POIGNEE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{ADS=3},{B1=4},{T1=13.8},{NORMNR=GN 950.6},{FORM=F},{BK=K},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 13-072-100
13-072-100
100
10
25.5
M6
14.5
17
33.0
16
Emile Maurin 13-072-125
13-072-125
125
12
27.0
M8
15.8
18
35.5
20
Emile Maurin 13-072-140
13-072-140
140
14
29.0
M8
17.0
19
38.5
20
Emile Maurin 13-072-160
13-072-160
160
14
31.0
M10
17.5
20
39.5
25
Emile Maurin 13-072-200
13-072-200
200
18
37.0
M12
20.0
24
44.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表