目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-782 - Poignée ellipse - Acier - Pelliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_78
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_78/11_782.prj},{NB=emile_maurin_11-782-10-96},{REF=11-782-10-96},{D1=10},{D2=M 4},{L1=96},{L2=111},{H1=35},{H2=5},{R=52},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-78.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 11-782-10-64
11-782-10-64
10
M 4
64
75
35
5
Emile Maurin 11-782-10-96
11-782-10-96
10
M 4
96
111
35
5
Emile Maurin 11-782-10-12...
11-782-10-128
10
M 4
128
146
35
5
Emile Maurin 11-782-10-16...
11-782-10-160
10
M 4
160
181
35
5
Emile Maurin 11-782-10-19...
11-782-10-192
10
M 4
192
219
35
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 38-03 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 11-783 - Poignée ellipse - Acier - Pelliculé gris
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表