目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-070 - Poignée fixe - Taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_07/11_07_a.prj},{NB=emile_maurin_11-070-23-12},{REF=11-070-23-12},{FORM=I.280/65-M8},{D1=23},{D2=M 10},{D3=19},{L1=65},{L2=40},{L3=7.5},{SIZE=65.000},{WEIGHT=33},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-07.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
±0.5
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 11-070-14-5
11-070-14-5
14
M 5
11
28
12
1.5
Emile Maurin 11-070-18-6
11-070-18-6
18
M 6
15
40
25
3.5
Emile Maurin 11-070-18-8
11-070-18-8
18
M 8
15
40
25
3.5
Emile Maurin 11-070-21-6
11-070-21-6
21
M 6
17
50
25
3.5
Emile Maurin 11-070-21-8
11-070-21-8
21
M 8
17
50
25
3.5
Emile Maurin 11-070-23-8
11-070-23-8
23
M 8
19
65
30
7.5
Emile Maurin 11-070-23-10
11-070-23-10
23
M 10
19
65
40
7.5
Emile Maurin 11-070-23-12
11-070-23-12
23
M 10
19
65
40
7.5
Emile Maurin 11-070-26-8
11-070-26-8
26
M 8
21
80
45
8.0
Emile Maurin 11-070-26-10
11-070-26-10
26
M 10
21
80
55
7.0
Emile Maurin 11-070-26-12
11-070-26-12
26
M 12
21
80
55
10.0
Emile Maurin 11-070-28-8
11-070-28-8
28
M 8
22
90
55
15.0
Emile Maurin 11-070-28-10
11-070-28-10
28
M 10
22
90
55
7.0
Emile Maurin 11-070-28-12
11-070-28-12
28
M 12
22
90
58
8.0
Emile Maurin 11-070-29-12
11-070-29-12
29
M 12
23
116
58
8.0
Emile Maurin 11-070-31-12
11-070-31-12
31
M 12
25
102
58
8.0
Emile Maurin 11-070-31-14
11-070-31-14
31
M 14
25
102
58
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表