目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-010 - Poignée tournante taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_01/11_010.prj},{NB=emile_maurin_11-010-18},{REF=11-010-18},{D1=18},{D2=M 5},{D3=10},{D4=14.5},{L1=56.0},{L2=13},{L3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{T=10},{RAD=90.000},{R1=1.750},{X1=0.870},{X2=0.500},{TX=12.000},{RR=2.090},{NORMNR=GN 798.2},{D2X=5.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 11-010-16
11-010-16
16
M 5
10
13.0
41.5
12
2.5
Emile Maurin 11-010-18
11-010-18
18
M 5
10
14.5
56.0
13
2.5
Emile Maurin 11-010-22
11-010-22
22
M 6
14
18.5
59.0
14
2.5
Emile Maurin 11-010-24
11-010-24
24
M 6
14
18.5
74.0
16
2.5
Emile Maurin 11-010-25
11-010-25
25
M 8
16
20.0
84.0
16
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表