MM61 - Terminal with nozzle port
C Matic
Sector
Misting
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/misting/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm61_terminal_with_nozzle_port.prj},{NB=MM510030},{NAME=MM510030},{CODE=MM510030},{TYPE=MM61 00 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=1/4},{D1=12},{D1IN=.472},{L1=24,5},{L1IN=.965},{G=15,8},{OZ=.557},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM510030},{NNCUSTOM=MM61},{NTCUSTOM=Terminal with nozzle port},{LINACUSTOM=MM510030},{STEPFILE=MM510030},{PNGFILE=MM61},{DWGFILE=MM61},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
MM510030
MM510030
MM510030
MM61 00 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
12
.472
24,5
.965
15,8
.557
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM510050
MM510050
MM510050
MM61 00 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
16
.630
26,5
1.043
25,4
.896
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성