MLC 1000 400 x 495 - Spannsatz MLC 1000 400 x 495
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc2010002040020x20495.prj},{NB=MLC 1000 400 x 495},{ARTIKELID=MLC 1000 400 x 495},{SHAFTDIAM=400},{TOTWIDOUTSCRE=90},{TOTWIDWITSCRE=112},{TIGHTSCREW=900},{TORQUE=459300},{OUTERDIAM=495},{AXIALFORCE=2300},{SURPRESSHUB=147},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 400 x 495},{ORDERDES=MLC 1000 400 x 495},{SCREWSIZE=M 22},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 400 x 495},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 400 x 495},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-400x495_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1000 400 x 495
MLC 1000 400 x 495
Spannsatz MLC 1000 400 x ...
400
MLC 1000 400 x 495
90
112
M 22
900
459300
495
2300
147
h9/H9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성