MJEFE - 원터치조인트 - 45°엘보
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mjefe.prj},{NB=MJEFE6-M5},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D=6},{NOM=M5},{NOMALG='M5','1','2','3'},{C=12.5},{W1=1.10000},{W2=1.00000},{W3=1.70000},{W4=10.80000},{W5=1.90000},{H1=6.90000},{H2=11.00000},{H3=11.75000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
H 2면폭
[mm]
M
M 나사 크기
ⁿ/ₐ
ESA
유효단면적(우레탄튜브)
[mm**2]
MASS
질량
[g]
MJEFE4-M5
MJEFE4-M5
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
4
18.0
14.5
10.0
8
M5x0.8
3.6
5
MJEFE6-M5
MJEFE6-M5
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
6
18.5
15.0
12.5
10
M5x0.8
4.3
6
MJEFE8-1
MJEFE8-1
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
8
22.0
25.0
14.5
14
R1/8
20
16
MJEFE10-1
MJEFE10-1
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
10
25.0
26.0
17.5
17
R1/8
25.5
25
MJEFE12-2
MJEFE12-2
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
12
27.0
30.5
20.0
19
R1/4
35.5
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성