MIR01 21 - 带肩铰链销·止动螺丝固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mir01_21.prj},{NB=MIR04-D13-L20-E1-F0},{CODE=MIR04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=13},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[20.0:220.0/0.1]},{E=1},{F=0},{H=18.0},{DD=12.8},{DDTHE=0/-0.1},{T=3.0},{G=1.5},{GG=1.0},{ZZLC=N/A},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZEE=N/A},{ZZEEPOOL='N/A','N/A','EE','EE'},{EE=0.0},{EEPOOL=[3:5/0.5]},{EPOOL11=[1:$EPOOL1./0.01]},{EPOOL12=[1:55/0.01]},{FPOOL1=[0:$FPOOL./1]},{FPOOL2=[0:$FPOOL0./1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DD
(d)
[mm]
T
[mm]
G
(G)
[mm]
GG
g
[mm]
MIR01-D3-L5-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
3
-0.002/-0.010
5.5
2.9
1.5
1.5
0.5
MIR01-D4-L5-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
4
-0.002/-0.010
6.5
3.9
1.5
1.5
0.5
MIR01-D5-L10-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
5
-0.002/-0.010
8.0
4.9
1.5
1.5
0.5
MIR01-D6-L10-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
6
-0.004/-0.014
9.0
5.8
1.5
1.5
1.0
MIR01-D8-L10-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
8
-0.005/-0.016
12.0
7.8
2.0
1.5
1.0
MIR01-D10-L15-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
10
-0.005/-0.016
14.0
9.8
2.0
1.5
1.0
MIR01-D12-L15-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
12
-0.006/-0.019
17.0
11.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D13-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
13
-0.006/-0.019
18.0
12.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D14-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
14
-0.006/-0.019
19.0
13.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D15-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
15
-0.006/-0.019
20.0
14.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D16-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
16
-0.006/-0.019
21.0
15.8
3.0
1.5
2.0
MIR01-D17-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
17
-0.006/-0.019
22.0
16.8
3.0
1.5
2.0
MIR01-D18-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
18
-0.006/-0.019
23.0
17.8
3.0
1.5
2.0
MIR01-D20-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
20
-0.007/-0.022
26.0
19.8
4.0
1.5
2.0
MIR01-D22-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
22
-0.007/-0.022
27.0
21.8
4.0
1.5
2.0
MIR01-D25-L20-E1-F0
MIR01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
25
-0.007/-0.022
30.0
24.8
4.0
1.5
2.0
MIR02-D3-L5-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
3
-0.002/-0.010
5.5
2.9
1.5
1.5
0.5
MIR02-D4-L5-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
4
-0.002/-0.010
6.5
3.9
1.5
1.5
0.5
MIR02-D5-L10-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
5
-0.002/-0.010
8.0
4.9
1.5
1.5
0.5
MIR02-D6-L10-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
6
-0.004/-0.014
9.0
5.8
1.5
1.5
1.0
MIR02-D8-L10-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
8
-0.005/-0.016
12.0
7.8
2.0
1.5
1.0
MIR02-D10-L15-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
10
-0.005/-0.016
14.0
9.8
2.0
1.5
1.0
MIR02-D12-L15-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
12
-0.006/-0.019
17.0
11.8
3.0
1.5
1.0
MIR02-D13-L20-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
13
-0.006/-0.019
18.0
12.8
3.0
1.5
1.0
MIR02-D14-L20-E1-F0
MIR02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
14
-0.006/-0.019
19.0
13.8
3.0
1.5
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MIB01_31 - 带肩铰链销·开口销固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAE01_66 - 分度销·紧凑·复位型/自锁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK02_OFL02 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHM01_11 - 导向轴·两端台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIT01_16 - 带肩铰链销/挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIE01_06 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SJC31_37 - 导向轴·内螺纹双孔外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAG01_16 - 分度销·标准型·复位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIM01_22 - 带肩铰链销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIT21_36 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MJK01_46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Model 24301 - Vis à tête fraisée à six pans creux - ISO 10642 - Acier class...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表