Miniature Plastic Sliding Screw
NTN Corporation
NTN Engineering Plastics <BEAREE>
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ntn_engineering_plastics/ntn_mpss_mss_asmtab.prj},{NB=R-MSS0802Y},{D=8},{ORDER=R-MSS0802Y},{LEAD=2},{D1=14},{L=18.0},{A=29},{B=4.0},{L1=141.00},{DZ=6.6},{DD1=3.4},{W=18},{PPATH=ntn_mpss_mss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
D
thread diameter
[mm]
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
R-MSS0401Y
4
R-MSS0401Y
1
10
11.5
23
3.5
R-MSS0402Y
4
R-MSS0402Y
2
10
11.5
23
3.5
R-MSS0601Y
6
R-MSS0601Y
1
12
14.5
26
3.5
R-MSS0602Y
6
R-MSS0602Y
2
12
14.5
26
3.5
R-MSS0609Y
6
R-MSS0609Y
9
12
14.5
26
3.5
R-MSS0618Y
6
R-MSS0618Y
18
12
14.5
26
3.5
R-MSS0801Y
8
R-MSS0801Y
1
14
18.0
29
4.0
R-MSS0802Y
8
R-MSS0802Y
2
14
18.0
29
4.0
R-MSS0812Y
8
R-MSS0812Y
12
14
18.0
29
4.0
R-MSS0824Y
8
R-MSS0824Y
24
14
18.0
29
4.0
R-MSS1002Y
10
R-MSS1002Y
2
16
22.0
33
5.0
R-MSS1015Y
10
R-MSS1015Y
15
16
22.0
33
5.0
R-MSS1030Y
10
R-MSS1030Y
30
16
22.0
33
5.0
R-MSS1202Y
12
R-MSS1202Y
2
18
25.0
35
5.0
R-MSS1218Y
12
R-MSS1218Y
18
18
25.0
35
5.0
R-MSS1236Y
12
R-MSS1236Y
36
18
25.0
35
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sleeve type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AS (Washer)
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Zahnriemenscheibe - Toothed belt pulleys (metric T-division)
Ketten Fuchs
23.07.2021
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Snap ring, Shielded type
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing (ARE,AR)
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성