카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Mini-cylinders series ISO 6432
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Mini-cylinders series ISO 6432 configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/mini_cyl_ser_iso_6432/iso_6432_asmtab.prj},{NB=1010120000ZP/0-0-0-0-0-0-},{DI=12},{TYPE=101},{EX=0},{HUB=0},{MAT=Z},{SE=P},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=0},{AC5=0},{E=},{INFO=Catalogue},{S=4.000},{AM=16},{BE=M16x1.5},{D=19},{D1=6},{G=6},{EE=M5},{L3=17},{L4=10},{KK=M6},{KW=8},{KV=24},{NA=17},{NBX=17},{SW=10},{CH=5},{K=3.5},{PPATH=iso_6432_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
S
[mm]
AM
(+0.0/-2.0)
[mm]
BE
Thread
ⁿ/ₐ
CD
ØCD (H9)
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
G
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
EW
EW (d13)
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
ⁿ/ₐ
L6
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
XC
XC (±1)
[mm]
WF
WF (±1.2)
[mm]
KW
[mm]
KV
[mm]
MR
[mm]
NA
[mm]
NBX
NB
[mm]
SW
[mm]
CH
[mm]
K
[mm]
1010080000ZP
1010080000ZP
8
3.000
12
M12x1.25
4
16.7
4
6
M5
8
6.5
86
10
12
10
46
46
M4
64
16.000
7
19
12
15
15
7
3
3
1010100000ZP
1010100000ZP
10
3.000
12
M12x1.25
4
16.7
4
6
M5
8
6.5
86
10
12
10
46
46
M4
64
16.000
7
19
12
15
15
7
3
3
1010120000ZP
1010120000ZP
12
4.000
16
M16x1.5
6
19
6
6
M5
12
9
104
13
17
10
49
47
M6
75
22.000
8
24
16
17
17
10
5
3.5
1010160000AP
1010160000AP
16
4.000
16
M16x1.5
6
19.7
6
6
M5
12
9
111
13
17
10
56
53
M6
82
22.000
8
24
16
20
18
10
5
3.5
1010200000AP
1010200000AP
20
5.000
20
M22x1.5
8
27.9
8
8
G1/8
16
12
129
14
17
15.5
68
61
M8
95
24.000
10
32
18
28
24
13
7
4.6
1010250000AP
1010250000AP
25
5.000
22
M22x1.5
8
33
10
9
G1/8
16
12
143
17
20
17.1
73
66.5
M10x1.25
104
28.000
10
32
21
30
30
17
8
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mini-cylinders series ISO 6432 series TP
Metalwork
05.02.2024
Guide unit for cylinders ISO 6432
Metalwork
21.07.2022
Cylinder series ISO 15552 series 3
Metalwork
05.02.2024
Round cylinders series RNDC
Metalwork
21.07.2022
Cylinder series ISO 15552 type A configurator
Metalwork
05.02.2024
ROD EYE - MODEL GA-M
Metalwork
21.07.2022
ROD EYE - MODEL GA-M
Metalwork
21.07.2022
Short stroke cylinder series SSCY
Metalwork
01.09.2023
FORK - MODEL GK-M
Metalwork
21.07.2022
COUNTER HINGE - MODEL BC
Metalwork
21.07.2022
STAINLESS STEEL ISO 6432 MINI-CYLINDER
Metalwork
05.02.2024
Compact cylinder ISO 21287 series LINER male piston rod - ISO 21287
Metalwork
05.02.2024
Compact cylinder series CMPC UNITOP female piston rod
Metalwork
21.07.2022
Cylinder series ISO 15552 standard
Metalwork
05.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성