您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MED01 11 - 悬臂销·内螺纹安装·带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/med01_11.prj},{NB=MED02-16-Y2-F10},{CODE=MED02},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{M=M10},{MPOOL=10},{H=21},{W=18},{WTHE=0/-0.3},{DD=15.2},{DDTHE=0/-0.090},{MM=1.15},{ZZAD=0},{AD=16},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZME=0},{MPOOL1=[10:110/1]},{MPOOL2=[12:110/1]},{MPOOL3=[17:110/1]},{MPOOL4=[22:160/1]},{MPOOL5=[27:160/1]},{MPOOL6=[32:160/1]},{MPOOL7=[41:160/1]},{MPOOL8=[51:160/1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MED01-6-Y2-F5
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
M3
10
8
5.0
+0.075/2
0.70
2
MED01-8-Y2-F5
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
M4
12
10
7.0
+0.090/2
0.90
3
MED01-10-Y2-F5
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
M6
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
MED01-12-Y2-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
M8
17
14
11.5
0/-0.090
1.15
4
MED01-13-Y2-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
M8
18
15
12.4
0/-0.090
1.15
4
MED01-15-Y2-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
M10
20
17
14.3
0/-0.090
1.15
4
MED01-16-Y2-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
M10
21
18
15.2
0/-0.090
1.15
4
MED01-17-Y2-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
M10
23
20
16.2
0/-0.090
1.15
4
MED01-18-Y2-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
M10
23
20
17.0
0/-0.090
1.35
4
MED01-20-Y4-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
M12
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
MED01-22-Y4-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
M16
28
26
21.0
0/-0.210
1.35
5
MED01-25-Y4-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
M16
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
MED01-25A-Y4-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
M12
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
MED01-30-Y4-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
M20
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
MED01-30A-Y4-F10
MED01
带挡圈槽型·标准型
S45C
发黑
30A
30
-0.007/-0.022
M16
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
MED02-6-Y2-F5
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.014
M3
10
8
5.0
+0.075/2
0.70
2
MED02-8-Y2-F5
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
M4
12
10
7.0
+0.090/2
0.90
3
MED02-10-Y2-F5
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
10
10
-0.005/-0.016
M6
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
MED02-12-Y2-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
12
12
-0.006/-0.019
M8
17
14
11.5
0/-0.090
1.15
4
MED02-13-Y2-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
13
13
-0.006/-0.019
M8
18
15
12.4
0/-0.090
1.15
4
MED02-15-Y2-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
15
15
-0.006/-0.019
M10
20
17
14.3
0/-0.090
1.15
4
MED02-16-Y2-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
16
16
-0.006/-0.019
M10
21
18
15.2
0/-0.090
1.15
4
MED02-17-Y2-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
17
17
-0.006/-0.019
M10
23
20
16.2
0/-0.090
1.15
4
MED02-18-Y2-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
18
18
-0.006/-0.019
M10
23
20
17.0
0/-0.090
1.35
4
MED02-20-Y4-F10
MED02
带挡圈槽型·标准型
S45C
无电解镀镍
20
20
-0.007/-0.022
M12
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表